Повышение комфорта и производительности оператора

Опорно-поворотное устройство

Применение опорно-поворотных устройств в экскаваторах, роторных экскаваторах и отвалообразователях-реклаймерах крайне важно для обеспечения производительности и надёжности машин. Предлагается несколько вариантов конструкции опорно-поворотных устройств SKF, которые позволяют удовлетворить требования, связанные с применением как в мини-экскаваторах, так и в крупногабаритных ковшовых экскаваторах.


Благодаря своей высокой грузоподъёмности и устойчивости к опрокидывающим моментам эти подшипники позволяют повысить надёжность оборудования, удобство и точность работы оператора, а следовательно, и производительность экскаватора.


Каков результат? Повышение надёжности и сокращение количества простоев. Применение централизованной системы смазывания SKF дополнительно увеличивает эффективность опорно-поворотных устройств.

Опорно-поворотные устройства SKF

Компактное экономичное решение, которое способно заменить конструкции с несколькими подшипниками

Опорно-поворотные устройства представляют собой крупногабаритные подшипники, специально предназначенные для восприятия колебательных движений. Они состоят из внутреннего и наружного колец, одно из которых выполнено с зубьями зацепления. Дорожки качения вместе с телами качения (а также сепараторами или проставочными кольцами) предназначены для восприятия отдельных или комбинированных нагрузок, действующих в любом направлении.

Встроенные уплотнения из синтетического каучука эффективно защищают подшипник от попадания посторонних частиц и предотвращают вытекание смазки. По сравнению с обычными шарнирными узлами опорно-поворотные устройства имеют целый ряд конструктивных и функциональных преимуществ.

Это значительно более компактный узел, свободное пространство внутри которого позволяет устанавливать приводные механизмы и размещать различные устройства управления. Доступ к верхней части конструкции вращающейся части значительно облегчен. Небольшое различие по высоте между кольцом с зубьями и вторым кольцом компенсирует влияние консольной шестерни. 
SKF logo