Одномагистральная система смазывания SKF MonoFlex

Простота, надёжность, масштабируемость

Системы SKF MonoFlex — это одномагистральные системы смазывания, использующие масло, полужидкие и твёрдые пластичные смазки классов NLGI от 000 до 2. Эти системы предназначены для мало- и среднегабаритного оборудования. Смазка в объёме от 0,01 до 2,5 см³ распределяется по отдельным точкам смазывания при каждом смазочном импульсе. Один поршневой дозирующий клапан на точку смазывания обеспечивает подачу соответствующего количества смазочного материала вне зависимости от изменений вязкости или обратного давления.

Системы SKF MonoFlex предназначены для работы с давлением от 16 до 315 бар и выпускным давлением от 2 до 70 бар. Параллельная установка одномагистральных дозирующих клапанов позволяет упростить проектирование и установку системы и повысить её надёжность. Кроме того, модульная конструкция систем SKF MonoFlex упрощает процесс масштабирования системы.

SKF logo