Горные работы

Экстремальные рабочие условия

Разброс климатических условий от полярного холода до жары. Высоты от 4300 метров над уровнем моря до 3800 м под землёй. Неблагоприятный климат и абразивные загрязняющие вещества в одинаковой мере отрицательно воздействуют на оборудование и рабочих. В таких условиях требуется надёжное оборудование и проверенные поставщики.
Передовые решения SKF
Продукция и услуги SKF, разработанные на основе десятилетий опыта работы в отрасли, повышают надёжность, безопасность и экологичность оборудования для горных работ.

Оборудование для горных работ

SKF logo