Цилиндрические роликоподшипники SKF Explorer и тороидальные роликоподшипники CARB

Два надёжных решения для планетарных редукторов

Подшипники, устанавливаемые в зубчатых колесах, являются ключевыми компонентами планетарных трансмиссий. SKF предлагает два надёжных решения планетарных подшипников: цилиндрические роликоподшипники SKF Explorer и тороидальные роликоподшипники CARB.

Интеграция обоих типов подшипников, имеющих высокую грузоподъёмность, в конструкцию планетарных шестерен улучшает компактность и эффективность планетарных редукторов, а также общую экономичность решений.

Простой монтаж цилиндрического роликоподшипника сокращает простои и способствует повышению производительности. Уменьшение риска неправильного монтажа также повышает общую надёжность.

Способность тороидального подшипника CARB компенсировать перекосы позволяет сократить количество неисправностей, вызванных питтинговой коррозией солнечной шестерни и повысить эффективность всей планетарной системы

Модернизация подшипников класса SKF Explorer

Все тороидальные роликоподшипники CARB модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Преимущества:
  • Увеличение времени безотказной работы оборудования
  • Повышение надёжности
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокая производительность оборудования
  • Уменьшение уровня шума и вибрации
  • Высокая износостойкость
SKF logo