Погрузчики

Продолжительные смены и неблагоприятные атмосферные воздействия

Погрузка руды на самосвалы предъявляет высокие требования к компонентам оборудования погрузчиков.

Тяжёлые фронтальные нагрузки с частыми остановками, запусками и изменениями направления могут приводить к выходу подшипников из строя по причине ударных нагрузок, вибрации, потерь смазочных материалов или загрязнения. Как правило, техобслуживание погрузчиков осуществляется по временному графику или через определённые интервалы, поэтому компоненты, работающие с тяжёлыми нагрузками, должны сохранять работоспособность до следующего запланированного техобслуживания.
SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF повышают эксплуатационную готовность погрузчиков несмотря на воздействие пыли, распыление воды, сильные ударные нагрузки, вибрации и т.д.

Решения SKF для погрузчиков

SKF logo