Конические роликоподшипники и радиально-упорные шарикоподшипники узкой серии

Экономичные решения для ступичных подшипников повышенной прочности

Ступичные подшипники колёс выдерживают вес транспортного средства. Они обеспечивают вращение колеса и, при необходимости, передают крутящий момент на колесо. Подшипники воспринимают различные высокие нагрузки. Подшипники SKF узкой серии помогут справиться с этой проблемой.

 

Конические роликоподшипники узкой серии для узлов привода колёс (например, в автопогрузчиках) и радиально-упорные шарикоподшипники узкой серии для гусеничного привода (экскаваторы) обеспечивают высокую удельную мощность. Их высокая жёсткость и способность воспринимать высокие ударные нагрузки сокращают периоды простоя машин, что обеспечивает более высокую производительность.

 

Использование конических роликоподшипников узкой серии позволяет разрабатывать компактные конструктивные решения. В зависимости от типа машины, и конический роликоподшипник и радиально-упорный шарикоподшипник узкой серии могут стать элементом экономичного решения.
SKF logo