Пластичная смазка SKF LGEP 2

Антизадирная пластичная смазка SKF

Смазка SKF LGEP 2 разработана для работы в тяжёлых условиях при наличии вибраций. Пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла с антизадирными присадками для высокой механической стабильности, идеально подходит для виброгрохотов, дробилок, мельниц и конвейеров.

Проверенные характеристики

Смазка SKF LGEP 2 прошла испытания и показала отличные смазывающие свойства и обеспечила защиту от коррозии в наиболее сложных эксплуатационных средах. В настоящее время на многих шахтах и предприятиях она используется для сокращения техобслуживания и снижения износа оборудования.
SKF logo