Устранение общей причины неисправностей подшипников

Рабочие условия шахт и предприятий часто могут стать причиной преждевременного выхода подшипников из строя. Однако в случае крупногабаритных подшипников одной из самых распространенных причин их неисправности являются ошибки монтажа.

SensorMount

Надёжный способ монтажа крупногабаритных подшипников

Система SensorMount состоит из подшипника со встроенным датчиком и соответствующего ручного индикатора. Она обеспечивает простой, быстрый и надёжный монтаж крупногабаритных сферических роликоподшипников SKF типа CAK и тороидальных роликоподшипников CARB с коническим отверстием.
Надёжные измерения благодаря SKF
Общепринятая процедура контроля расширения внутреннего кольца во время монтажа включает измерения осевого смещения, а не самого расширения. Такие факторы, как шероховатость поверхности вала в месте посадки, вязкость впрыскиваемого масла и неточность монтажных инструментов, могут повлиять на точность измерений.

В то время как подшипник устанавливается на коническое посадочное место с помощью обычных монтажных инструментов, система SensorMount позволяет точно измерять расширение самого внутреннего кольца, обеспечивая точную посадку подшипника с натягом на вал.
  • Ускорение и упрощение монтажа подшипников
  • Требуется меньше специальных навыков в области монтажа
  • Снижение вероятности ошибок при монтаже
  • Отображение точных сведений о посадке с натягом
  • Увеличение срока службы подшипников
SKF logo