Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом

Повышение надёжности тормоза и муфты рулевого управления

Для оборудования горнодобывающей и горнообогатительной отраслей неизменно важной задачей является повышение надёжности и увеличение производительности. Использование шарикоподшипников SKF с четырёхточечным контактом облегчает решение этой задачи при разработке трансмиссии и фрикционных муфт поворота. 

 

Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом соответствуют требованиям, предъявляемым к фрикционным муфтам поворота. Благодаря их малому осевому зазору и высокой жёсткости повышается надёжность и производительность.

Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом

Надёжность материалов и конструкции

Радиально-упорные шарикоподшипники с четырёхточечным контактом
В шарикоподшипниках SKF с четырёхточечным контактом реализован ряд конструктивных инноваций, которые позволяют увеличить срок службы и надёжность, а также снизить тепловыделение и уровни шума и вибрации.

Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом подвергаются уникальной термообработке по технологии SKF, что обеспечивает высокую прочность, жёсткость и износостойкость. Усовершенствованный латунный сепаратор имеет меньший вес, что позволяет уменьшить силы инерции и обеспечивает более точное направление качения шариков. Также доступны лёгкие пластиковые сепараторы из PEEK, прочность и рабочие характеристики которых соответствуют латунным сепараторам.

Выточка на заплечике внутреннего кольца подшипника облегчает демонтаж и обеспечивает дополнительное улучшение условий смазывания. Изменение конструкции перехода от заплечика к дорожке качения позволяет подшипникам выдерживать повышенные осевые нагрузки.
  • Увеличение срока службы подшипников
  • Способность воспринимать более высокие осевые нагрузки
  • Сокращение расхода смазочных материалов
  • Уменьшение уровней шума и вибрации
  • Снижение тепловыделения в подшипнике
SKF logo