Механические лопаты

Тяжёлые нагрузки на оборудование

Механические лопаты используются на открытых горных работах для удаления вскрыши и выемки материалов, подвергаются воздействию жёстких условий окружающей среды и тяжёлых нагрузок. Оборудование во время работы подвергается сильному нагружению.
Решения SKF помогают решать поставленные задачи
SKF предлагает широкий диапазон надёжной продукции и услуг, поддерживающих эксплуатационную готовность механических лопат независимо от сложности рабочих условий.

Решения SKF для механических лопат

SKF logo