Устройство управления SKF с опорным роликом

Подшипник с сенсорной технологией для автоматического позиционирования мачты

Устройство управления с опорным роликом SKF, используемое для управления высотой подъёма или длиной мачты, облегчает автоматическое позиционирование мачт на промышленных транспортных средствах. Интегрированные в подшипник электронные датчики измеряют высоту подъёма или длину мачты, а также скорость и ускорение. При подъёме и опускании мачты устройство отправляет сигнал на контроллер. Сигнал преобразуется в точные данные измерений, которые могут быть представлены в цифровом формате.

 

В устройстве управления SKF с опорным роликом передовая сенсорная технология сочетается с простотой принципа plug-and-play («подключил и работает»). Компактность и прочность конструкции этого устройства делают его пригодным для использования в сложных рабочих условиях, для которых характерна сильная вибрация и пылевое загрязнение.

 

За счёт малого количества используемых компонентов повышается надёжность системы и снижаются затраты. Имеется возможность программирования разной высоты подъёма мачты, что обеспечивает максимальную эффективность работы менее опытных операторов и повышение производительности.
SKF logo