Уплотнительный модуль ROTOSTAT

Готовое к установке решение для заднего уплотнения коленчатого вала

Уплотнительный модуль ROTOSTAT объединяет пять компонентов в одном и представляет готовое к установке решение для заднего уплотнения коленчатого вала. Динамические и статические уплотнения крепятся напрямую к держателю. Экономичное решение, которое отличается меньшим весом и улучшенными характеристиками уплотнения — на 50 % сокращается количество возможных путей утечки.
SKF logo