Улучшенные технические характеристики и защита

Чёрное оксидирование роликов и колец (суффикс обозначения L4B) повышает надёжность и работоспособность подшипников в тяжёлых условиях эксплуатации, особенно при недостаточном нагружении и вибрации. Кроме того, данное покрытие обеспечивает защиту от коррозии и повышенную адгезию смазочного материала к поверхностям подшипников. Поэтому настоятельно рекомендуется использование чёрного оксидирования конических роликоподшипников для быстроходных валов и цилиндрических роликоподшипников, монтируемых на валах планетарных передач.
SKF logo