Уплотнительные решения

Снижение риска загрязнения подшипников и океана

Уплотнительные решения SKF разработаны для максимальной защиты подшипников от проникновения загрязнений и морской воды, а также удержания смазочного материала. Для сложных условий эксплуатации оборудования для преобразования энергии приливов и отливов SKF предлагает уплотнительные решения с высокой химической стойкостью к морской воде и высокоэффективные смазочные материалы. Также предлагаются беспроводные системы мониторинга для обнаружения утечек.

Высококачественные материалы и конструкции

Обширный инженерный опыт в области разработки материалов и уплотнений позволяет SKF предлагать клиентам стандартные уплотнения и уплотнения по индивидуальным требованиям для различных областей применения подшипников, например, для подшипников редукторов и генераторов, что обеспечивает повышение общей надёжности оборудования.
Высококачественные материалы уплотнений SKF обеспечивают:
  • Длительный срок службы
  • Эксплуатационную надёжность
  • Снижение потребности в техобслуживании
SKF logo