Разборные цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности

Высокая грузоподъёмность и эксплуатационная надёжность

Разборные цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности сочетают максимальную грузоподъёмность бессепараторных подшипников с надёжностью подшипников с сепараторами. Такая уникальная конструкция подшипника снижает риск возникновения задиров, адгезивного износа и неисправностей подшипников на высокоскоростных валах, в то же время повышая устойчивость высокоскоростных промежуточных валов к более высоким нагрузкам.

Оперативность и простота техобслуживания

Разборные цилиндрические роликоподшипники SKF повышенной грузоподъёмности обеспечивают оперативность и простоту выполнения техобслуживания, особенно в верхней части турбины. Процедура монтажа данных подшипников аналогична монтажу стандартных цилиндрических роликоподшипников, а снижение риска выпадения роликов упрощает эту задачу.
Преимущества:
  • Повышение надёжности редуктора
  • Увеличенная грузоподъёмность
  • Повышенная стойкость к возникновению задиров и износу
  • Повышенная эксплуатационная надёжность подшипников
  • Оперативность и простота монтажа/демонтажа
  • Уменьшение потребности в техобслуживании
  • Повышенная эксплуатационная безопасность
SKF logo