Подшипники INSOCOAT®

Паразитные электрические токи могут приводить к неисправности генераторов

В генераторах, особенно работающих с переменной скоростью, паразитные электрические токи зачастую проходят через подшипники. Повреждения могут быть серьёзными и привести к преждевременному выходу подшипников из строя и неисправностям генератора.

Решения SKF для защиты подшипников и увеличения времени безотказной работы

Подшипники INSOCOAT® SKF позволяют предотвращать повреждения, вызванные электротоками. Подшипники INSOCOAT®, сочетающие функции подшипника и электроизоляции, более экономичны по сравнению с другими методами изоляции.
В ходе уникального технологического процесса слой оксида алюминия наносится на внешние поверхности внутреннего или наружного кольца подшипника, обеспечивая изоляцию, нечувствительную к нагреванию, воздействию влаги и химических веществ. Рабочие характеристики и точность вращения данного подшипника такие же, как у стандартных подшипников без изоляции. Дополнительные специальные меры при монтаже не требуются.
Преимущества подшипников INSOCOAT® включают:
  • Отсутствие преждевременных отказов подшипников, вызванных электротоками
  • Увеличение времени безотказной работы турбины
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Быстрая и надёжная система доставки по всему миру
SKF logo