Малошумные радиальные шарикоподшипники SKF

Шум и вибрации снижают надёжность генератора

Одновременное воздействие шума и вибрации, а также естественных гармоник в генераторе вызывает резонанс конструкции, что приводит к преждевременному выходу компонентов из строя. Во многих случаях отказы компонентов происходят внезапно, поскольку резонанс конструкции может скрывать другие проблемы.

SKF может помочь решить поставленные задачи

Малошумные радиальные шарикоподшипники SKF значительно снижают уровень шума и резонанса конструкции, повышая надёжность генераторов. Специально предназначенные для поглощения резонансов конструкции, которые могут возникать между ротором, статором и подшипниками, малошумные подшипники SKF увеличивают срок службы оборудования и интервалы смазывания.
Благодаря полной взаимозаменяемости с имеющимися радиальными шарикоподшипниками, малошумные подшипники SKF могут использоваться без изменения вала ротора или торцевой защитной шайбы.
Преимущества:
  • Снижение уровня шума и резонанса конструкции
  • Повышение производительности
  • Сокращение расходов на производство
  • Низкий уровень шума при работе в изменяющихся условиях
  • 100 % взаимозаменяемость со стандартными подшипниками
  • Выпускаются с оптимизированным стальным или латунным сепаратором
  • Специальное обозначение: суффикс VQ658
  • Может использоваться с SKF XL Hybrid и INSOCOAT 20
SKF logo