Гибридные подшипники SKF XL

Предназначены для крупногабаритных турбин

Использование гибридных радиальных шарикоподшипников SKF XL позволяет разработчикам оборудования для приливной энергетики обеспечить защиту турбин от прохождения электрического тока, повышая их надёжность и рабочие характеристики.

Рабочие характеристики

Гибридные подшипники SKF заполняются пластичной смазкой, которая имеет большой срок службы даже в сложных условиях. Гибридные подшипники превосходят полностью стальные подшипники по износостойкости при эксплуатации в условиях недостаточного смазывания и загрязнений. 
Результаты испытаний также подтвердили отличные рабочие характеристики нитрида кремния при контакте с металлическими дорожками качения в условиях чистого скольжения, что обусловлено более ровной поверхностью и повышенной прочностью керамических тел качения.

Гибкие решения

SKF выпускает широкий ассортимент гибридных радиальных шарикоподшипников XL наиболее распространённых размеров для генераторов большинства ветряных турбин. Для генераторов турбин мощностью до мегаватта, которым требуются подшипники другого размера или другие подшипниковые узлы, SKF предлагает решения, разработанные по индивидуальным требованиям.
SKF logo