Муфты

Высокоточный, быстрый и простой монтаж

Гидравлическая муфта SKF OKCK обеспечивает быстрый и простой монтаж с использованием только гидравлической энергии. Не требуется использование громких и вибрирующих пневматических гайковёртов.
Монтаж и демонтаж выполняется в четыре раза быстрее по сравнению с механическими муфтами. Процедуры монтажа и демонтажа в заводских условиях занимают менее получаса. Это же относится и к монтажу непосредственно на месте эксплуатации.
Кроме того, точность монтажа при использовании муфт OKCK выше, чем при использовании стандартных механических муфт. Данные муфты SKF обеспечивают создание контролируемого высокого давления на валы, при этом отсутствует необходимость постоянного хранения инструментов на месте их использования.

Болты Supergrip

Болты Supergrip представляют собой огромный скачок в улучшении технологии соединения вращающихся фланцевых муфт.
Лёгкий и быстрый монтаж и демонтаж по сравнению с обычными системами с использованием болтовых соединений сокращает расходы на техобслуживание и простои.
Использование болтов Supergrip для соединения муфт позволяет избежать проблем, возникающих при проведении демонтажа. При этом не нужно беспокоиться о зажатии или защемлении болтов в отверстиях. После сброса давления демонтаж болтов осуществляется так же легко, как и их установка.
SKF logo