Валидация главного вала

Валидация конструкции главного вала при проектировании

Размер ветряных турбин и сложность их эксплуатации увеличиваются, что означает рост расходов на каждую турбину. Важное значение приобретает сокращение расходов на кВт•ч. Для решения задачи по обеспечению оптимальной эффективности всё более важным условием становится валидация конструкции.

Знания SKF помогут решить поставленную задачу

Использование знаний SKF для проверки правильности работы основного подшипника и/или всего привода сокращает расходы и повышает производительность турбины. Измерения, сбор данных и анализ выполняются на прототипе новой конструкции турбины. Это позволяет получить ценные данные о работе конструкции в фактических условиях эксплуатации.
SKF logo