Опорно-поворотное устройство SKF повышенной прочности

Повышение производительности и надёжности турбин

Нельзя недооценивать проблемы эксплуатации приливно-отливных турбин. Долговременное пребывание в морской воде и сложных погодных условиях наряду с работой с высокими нагрузками представляют значительные технические сложности для инженеров.
Для решения данной проблемы SKF разработала инновационное опорно-поворотное устройство с улучшенными уплотнительными свойствами и изменённой геометрической формой внутренних компонентов. Опорно-поворотное устройство SKF повышенной прочности характеризуется устойчивостью при эксплуатации в сложных условиях окружающей среды, что повышает надёжность и производительность, а также увеличивает срок службы подшипников.

Преимущества:

  • Повышение надёжности турбин в сложных условиях эксплуатации
  • Увеличение срока службы уплотнений и подшипников
  • Сокращение расходов на эксплуатацию и техобслуживание
  • Улучшенный контроль работы лопастей винтов для повышения производительности
  • Уменьшение времени на монтаж и замену 
SKF logo