Опорно-поворотные устройства

Подшипники лопастей винтов для уменьшения массы и повышения производительности

Опорно-поворотные устройства SKF проектируются по индивидуальным требованиям для обеспечения оптимальных рабочих характеристик турбин. Это позволяет осуществлять необходимую регулировку лопастей для достижения максимального производства энергии при любой скорости прилива, даже в условиях высокого нагружения.

Улучшенная защита от коррозии

Инновационное двухслойное покрытие подшипников лопастей винтов SKF обеспечивает длительную защиту от коррозии. Уникальная конструкция уплотнения позволяет выдерживать деформацию кольца под нагрузкой, а также избыточное внутреннее давление.

Сотрудничество помогает найти оптимальные решения

SKF предлагает надёжные решения. Мы передаём наш опыт Вашим специалистам в рамках интеллектуального и творческого партнёрства по разработке передовых решений.
SKF logo