Услуги по восстановлению

Снижение негативного влияния на окружающую среду и сокращение расходов

Восстановление подшипников позволяет сэкономить до 50 % стоимости новых подшипников и сократить 80 % выбросов CО2, вырабатываемых при производстве новых подшипников. Помимо подшипников, SKF также восстанавливает корпуса.

Опыт и знания

SKF работает в области восстановления подшипников десятки лет. Все работы выполняются специалистами современных специализированных сервисных центров SKF по восстановлению оборудования в строгом соответствии с техническими условиями SKF.
Работа начинается с очистки, удаления смазки и разборки подшипников. После этого производится проверка всех компонентов. По результатам проверки формируется подробный отчёт, содержащий информацию об анализе состояния подшипника. Подшипники, которые не имеют необратимых повреждений, могут быть восстановлены посредством соответствующих процедур, которые могут включать полировку, шлифовку и замену компонентов. Фактически любой подшипник, оставшийся срок службы которого составляет не менее 30 % от расчётного срока службы, может быть восстановлен. В результате, процесс восстановления может обеспечить значительную экономию средств.
SKF logo