Удалённый мониторинг

Сокращение простоев благодаря системам SKF для мониторинга состояния оборудования

Центры удалённой диагностики SKF предлагают услуги по мониторингу состояния оборудования и системы управления надёжностью. Наша продукция и услуги по мониторингу состояния оборудования в морской нефтегазовой отрасли, судостроении и ветроэнергетике могут эффективно использоваться в развивающейся отрасли приливной энергетики.
Например, благодаря системе проактивного мониторинга состояния оборудования SKF WindCon, ветроэнергетические установки обеспечивают:
  • Увеличение интервалов техобслуживания турбин
  • Сокращение внеплановых простоев
  • Прогнозирование срока службы турбин
  • Уменьшение эксплуатационных расходов на кВт•ч
Система контролирует состояние компонентов в реальном времени, позволяя принимать решения о техобслуживании на основе фактического состояния машины. SKF WindCon может подключаться ко всем основным системам турбины и осуществлять непрерывный мониторинг отдельных узлов или целых станций с помощью программного обеспечения SKF WebCon.
SKF logo