Инженерный консалтинг SKF

Обширный опыт и глубокие знания в области разработки решений для турбин

На основе более чем векового опыта в области изучения и разработки вращающихся механизмов, служба инженерного консалтинга SKF поможет обеспечить надёжную работу турбин с самого начала эксплуатации. 
Опыт разработки компонентов для турбин, начиная с момента их появления и до самых современных типов, позволяет специалистам SKF эффективно организовывать работы по проектированию, а также находить более рентабельные подходы.

Широкий спектр услуг и большой опыт в области разработки решений для турбин

Например, с помощью вычислений по методу конечных элементов можно определить преднатяг, усталостный ресурс и контактные напряжения подшипников для всех вариантов нагружения.
«Виртуальный» испытательный стенд SKF помогает моделировать различные рабочие условия турбин в мегаваттном диапазоне. При моделированиимогут учитываться различные материалы, разная рабочая температура компонентов и воздействие смазочного голодания.
SKF logo