Сферические подшипники скольжения SKF

Сокращение техобслуживания и увеличение срока службы

Сейчас всё более востребованы решения в области подшипников, которые позволяют сократить техобслуживание и потребление смазки, а также увеличить срок службы подшипников. Для решения этой задачи SKF разработала сферические подшипники скольжения и наконечники штоков TX.

Предотвращение преждевременного износа подшипников

Сферические подшипники скольжения SKF идеально подходят для применения в условиях перекоса, колебаний, опрокидывающих моментов, сильных статических и переменных нагрузок. Благодаря особенностям конструкции самоустанавливающиеся сферические подшипники скольжения не подвержены преждевременному износу, вызванному сильными нагрузками в сочетании с перекосом.

Не требуют техобслуживания

Данные не требующие техобслуживания решения обеспечивают особенно значимые преимущества в условиях постоянных, импульсных и переменных нагрузок в радиальном или осевом направлении, либо в случае, если повторное смазывание невозможно.
Сферические подшипники скольжения SKF также могут иметь специальные, трибологически оптимизированные покрытия, что повышает срок их службы в условиях повышенного загрязнения. Поэтому данное решение предназначено для решения основных технических задач, обусловленных продолжительной эксплуатацией в условиях моря.
SKF logo