Магнитные подшипники

Преимущества бесконтактной работы

магнитный подшипник
Сейчас, когда многие предприятия переходят от гидравлических к электромеханическим системам, магнитные подшипники SKF делают этот переход более плавным.

При вращении магнитных подшипников SKF отсутствует контакт поверхностей, поэтому в подшипнике фактически отсутствует трение или износ. Простая герметичная конструкция также устраняет потребность в уплотнениях и системах смазывания. Магнитные подшипники SKF работают без смазывания маслом и практически не требуют техобслуживания даже в самых сложных рабочих условиях. Такие подшипники представляют собой экологичное решение, снижающее риск загрязнения окружающей среды.

Сочетая высокоточное вращение с минимальной вибрацией, магнитные подшипники SKF обладают рядом преимуществ:
  • Отсутствие необходимости смазывания
  • Отсутствие загрязнений
  • Надёжность
  • Низкий уровень вибрации
  • Высокая окружная скорость
  • Низкий уровень энергопотребления
  • Способность работать в погруженном состоянии
  • Встроенные средства мониторинга состояния
SKF logo