Муфты SKF OK

Сокращение времени на соединение валов и фланцев

Монтаж и демонтаж муфт для соединения валов являются затратными по времени процедурами, которые могут занять от нескольких часов до нескольких дней. Применение муфт OK может обеспечить значительную экономию времени, затрачиваемого на соединение вращающихся валов и фланцевых соединений в тяжёлом оборудовании, например, крупногабаритных редукторах.

Муфта SKF OK не требует шпоночного паза на валу или ступицы для передачи крутящего момента. Это позволяет сэкономить значительные средства и избежать концентрации напряжений на валу. Эти муфты имеют тонкую внутреннюю втулку с коническим наружным диаметром, которая устанавливается на вал, и широкую наружную втулку с конической внутренней поверхностью, которая устанавливается на внутреннюю втулку. Затем между втулками под высоким давлением впрыскивается масло и встроенный гидравлический домкрат перемещает наружную втулку вверх по конусу внутренней втулки. Когда наружная втулка достигает окончательного положения, обеспечивается посадка с натягом, которая позволяет передавать высокие крутящие моменты.
  • Простота, надёжность и быстрота монтажа без использования
  • шпонок
  • Улучшение технических характеристик оборудования
  • Увеличение срока службы
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Увеличение средней наработки до ремонта (MTTR)
SKF logo