Корпуса

Способность выдерживать большие нагрузки

Воспринимая воздействующие на подшипник нагрузки, корпуса подшипников продлевают срок их службы. Однако материал, из которого изготовлен корпус, должен обладать достаточной прочностью и стойкостью к деформациям, возникающим в результате частого воздействия тяжёлых и ударных нагрузок. Диаметр отверстия и круглость корпуса должны точно соответствовать форме подшипника, в противном случае срок его службы может значительно сократиться.

Надёжные решения SKF для подшипников

Корпуса SKF обеспечивают отличное функционирование подшипников. Подшипники работают при более низкой температуре, что приводит к увеличению интервалов повторного смазывания, уменьшению объёма техобслуживания и продлению срока их службы.
SKF logo