Гибридные подшипники SKF

Увеличенный ресурс в экстремальных условиях

В гибридных подшипниках SKF используются шарики или ролики из нитрида кремния — керамического материала, обладающего уникальными характеристиками, благодаря которым он превосходно подходит для применения в механизмах, где, наряду с прочими качествами, требуется высокая частота вращения, высокая жёсткость и хорошие изоляционные свойства.

Благодаря высокой гладкости поверхности тел качения и их малой проводимости гибридные подшипники SKF обеспечивают значительное снижение потребления смазочных материалов и открывают широкие возможности для их использования. Характеристики:
  • Меньшая плотность — плотность шариков из нитрида кремния составляет 40 % плотности аналогичных стальных шариков. Это обуславливает меньший вес и инерцию, а также позволяет использовать данные подшипники при более высокой частоте вращения и с более быстрыми запусками и остановами.
  • Низкое трение — низкий коэффициент трения нитрида кремния повышает износостойкость этих подшипников, благодаря чему они работают при более низких температурах даже в условиях недостаточного смазывания.
  • Более высокий модуль упругости — модуль упругости нитрида кремния на 50 % больше, чем у стали, поэтому гибридные подшипники обладает повышенной жёсткостью.
  • Низкая проводимость — керамические шарики служат в качестве барьера для прохождения электрического тока между внутренним и наружным кольцами, что представляет собой простой способ изоляции.
  • Пониженный коэффициент теплового расширения — тепловое расширение керамических шариков составляет лишь 29 % от величины теплового расширения аналогичных стальных шариков, что снижает чувствительность подшипников к изменениям температуры и позволяет осуществлять более точный контроль преднатяга.
SKF logo