SKF @ptitude Decision Support

Система SKF @ptitude Decision Support помогает операторам поддерживать работу оборудования на требуемом функциональном уровне. Специализированная программа поддержки принятия решений может работать с различными источниками данных, включая системы ERP и EAM/CMMS, что обеспечивает процесс точного, своевременного и последовательного принятия решений и формирования рабочих нарядов как в пределах одного, так и в масштабе нескольких предприятий. 

Обрабатывая данные, полученные из различных источников, программа выдает информацию, которая служит основой для эффективного анализа и диагностики состояния оборудования и производственных процессов, а также для составления отчётов и определения корректирующих действий. Общая эффективность работы предприятия повышается благодаря замене трудоёмкого ручного анализа данных автоматическим процессом, который определяет вероятность возникновения характерных отказов оборудования или сбоев процессов и соответствующие корректирующие меры.

Система SKF @ptitude Decision Support даёт Вашему персоналу возможность быстро определять:
  • В чём состоит проблема?
  • Насколько она серьёзна?
  • Что необходимо предпринять и какова приоритетность действий?
  • Каковы потенциальные опасности, угрожающие производительности, качеству, безопасности персонала и окружающей среде?

Преимущества для организации: 
  • Оптимизация производственных активов
  • Оптимальное использование рабочего времени
  • Сокращение времени на обучение
  • Раннее устранение неисправностей и снижение вероятности простоев
  • Сокращение затрат на техобслуживание
  • Повышение эффективности работ

Мощная структура, позволяющая накапливать, сохранять и использовать знания
SKF logo