Продукция SKF для промышленных трансмиссий

Продукция для промышленных трансмиссий существенно влияет на эксплуатационные характеристики подшипников. Эти изделия представляют собой важнейшее звено между движущимися частями оборудования. Для оптимизации рабочих характеристик оборудования компания SKF разработала собственный ассортимент продукции для промышленных трансмиссий.

Идеально подходящая для применения в конкретных узлах оборудования, продукция SKF для промышленных трансмиссий открывает перед инженерами-конструкторами широкие возможности выбора компонентов с учётом требований к эксплуатационным характеристикам и затратам.

Вся продукция SKF для промышленных трансмиссий поставляется с одинаковой оперативностью и точностью благодаря службе логистики SKF мирового уровня. Это означает, что клиенты своевременно получают необходимую им продукцию, что повышает эксплуатационную готовность оборудования.

Ассортимент продукции SKF для промышленных трансмиссий включает:

  • Ремни
  • Шкивы
  • Цепи
  • Звёздочки
  • Муфты
  • Втулки и ступицы
  • «Умные» инструменты

SKF logo