Централизованные системы смазывания

Необходимый объём смазки в правильное время

В централизованных автоматических системах смазывания SKF промышленного назначения необходимый объём смазки подается через правильные периоды времени, повышая срок службы подшипников и оборудования.

Используемые для смазывания как отдельных машин, так и всего заводского оборудования, централизованные автоматические системы смазывания SKF обеспечивают подачу смазочного материала в необходимом количестве во все требуемые точки, что обеспечивает ряд технологических преимуществ:
  • Уменьшение простоев и производственных потерь
  • Значительное сокращение расходов на ремонт и запчасти
  • Повышение надёжности оборудования
  • До 50 % экономии расходов на смазку благодаря своевременной подаче и правильному дозированию смазки
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Повышение безопасности труда
SKF logo