Стационарная система SKF Multilog DMx

Установка системы защиты и мониторинга состояния на опорную раму

Взрывобезопасная система SKF Multilog DMx сочетает функциональные возможности защиты и мониторинга состояния оборудования в одном устройстве, которое может быть установлено непосредственно на опорную раму механизмов. Устройство обеспечивает непрерывный сбор данных, что позволяет прогнозировать и предотвращать неисправности. Кроме того, оно защищает оборудование, предупреждая операторов о проблемах, которые могут привести к критическим отказам.

Компактная модульная конструкция системы требует минимального количества проводки, шкафов и изоляционных барьеров, что обеспечивает экономию времени и финансовых средств при монтаже. А низкое энергопотребление системы обеспечивает экономию энергии.
SKF logo