Уплотнения и уплотнительные решения SKF

Важные компоненты для производительности

Правильно подобранное уплотнение сокращает трение, удерживает смазочный материал и препятствует попаданию загрязняющих веществ в подшипник. Всё это помогает увеличить срок службы подшипника. SKF поможет определить подходящее уплотнение для конкретной задачи. Уплотнения SKF выпускаются в разных исполнениях, в широком диапазоне размеров и из различных материалов. Уплотнения и уплотнительные решения SKF:
  • Выдерживают высокие или низкие рабочие температуры
  • Устойчивы к химическому воздействию
  • Сокращают расходы на повторное смазывание и очистку
  • Снижают риски утечки и негативное воздействие на окружающую среду

Типы уплотнений SKF

  • Манжетные уплотнения вала
  • Поршневые кольца
  • Механические уплотнения
  • V-образные уплотнения
SKF logo