Нефтегазовая промышленность

Задачи, связанные с процессами добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа

Нефтегазовая промышленность
Ожидается, что в течение последующих 20 лет мировой спрос на нефть и природный газ возрастёт на 30 %. Несмотря на сложные рыночные и нормативные условия в настоящее время ведётся поиск новых источников для добычи нефти и газа, а также повышается эффективность процессов их транспортировки, хранения и переработки.


SKF помогает решать поставленные задачи

SKF располагает инструментами и технологиями, которые позволяют увеличить конкурентоспособность как в сфере разведки и добычи, так и в сфере транспортировки, хранения и переработки.

Обладая опытом разработки и производства подшипников, уплотнений, систем смазывания и предоставления услуг, а также имея более чем 25-летний опыт работы в данной отрасли, SKF предлагает целый ассортимент комплексных решений, которые обеспечивают следующие преимущества: 
  • Повышение производительности
  • Уменьшение потребности в техобслуживании
  • Увеличение срока службы оборудования
  • Снижение энергопотребления 
  • Сокращение затрат

SKF logo