SKF Explorer performance class bearings

Improves endurance and service life

SKF Explorer E design spherical roller bearing
SKF Explorer is a performance class of rolling element bearings that offers a substantial improvement in endurance and service life. SKF Explorer performance class bearings are available in a variety of types:
  • Deep groove ball bearings
  • Cylindrical roller bearings
  • Angular contact ball bearings
  • Spherical roller bearings
  • CARB toroidal roller bearings
  • Tapered roller bearings

Модернизация подшипников класса SKF Explorer

Тороидальный роликоподшипник CARB
Все сферические роликоподшипники SKF и тороидальные роликоподшипники CARB модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Преимущества:
  • Повышенная эксплуатационная готовность
  • Повышенная надёжность
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокая производительность оборудования
  • Пониженный уровень вибрации и шума
  • Высокая износостойкость
SKF logo