Подшипниковые узлы тяговых двигателей, оснащённые датчиками

Измерение диапазона условий

Подшипниковый узел тяговых двигателей, оснащённый датчиками
Подшипниковые узлы SKF для тяговых двигателей представляют собой уплотнённые подшипниковые узлы, заполненные смазкой и оснащённые датчиками скорости и температуры. Готовый к установке узел, который сочетает в себе все характеристики подшипников с возможностью электроизоляции, а также комплексного использования датчиков.

Съёмный датчик скорости и температуры, соответствующий стандартам ATEX, имеет разрешение 4096 импульсов за оборот и предназначен для замены существующего энкодера без выполнения серьёзной модернизации электродвигателя. Дополнительные параметры, которые могут измеряться датчиками:
  • Частота вращения
  • Температура
  • Вибрация 
  • Направление вращения
  • Остаточный срок службы пластичной смазки
SKF logo