Оценка надёжности, эксплуатационной готовности и ремонтопригодности

Применение методики RAM для обеспечения наивысшей доходности инвестиций

Анализ RAM
SKF использует методику анализа надёжности, эксплуатационной готовности и ремонтопригодности (RAM), которая обеспечивает интегрированный анализ ожидаемой производительности системы на основе конструкции, функционирования и техобслуживания системы. 

Модели RAM используются для оценки надёжности специфического оборудования и/или систем с учётом финансовых вопросов. Для этого проводится анализ окупаемости затрат на реализацию предлагаемых изменений.
SKF logo