Инженерные услуги по обеспечению надёжности

Техническое обеспечение надёжности
Мероприятия по обеспечению надёжности включают в себя сбор и анализ данных с целью прогнозирования надёжности в будущем, либо для определения причин ненадёжной работы в прошлом, чтобы избежать повторных отказов. SKF использует проверенные на практике подходы, которые позволяют определить и сопоставить критические элементы и повысить надёжность ключевых производственных активов. К ним относятся: стратегия эффективного техобслуживания и внедрения его внедрения, сбор и накопление данных о качестве, возможность определения ключевых неисправностей для отдельных единиц оборудования и предприятия в целом,, а также структурированный метод повторного анализа неисправностей и метод сбора и внедрения рекомендаций.

В ходе реализации такого подхода обеспечивается обратная связь с накоплением данных об организации в целом — вся собранная и обработанная в процессе внедрения модели информация используется повторно на самом раннем этапе для корректировки стратегии. Консультанты SKF выполняют внедрение соответствующих отраслевым стандартам методов статистического анализа, таких как учёт повышения надёжности, распределение вероятностей и определение издержек вследствие низкой надёжности.
SKF logo