Подшипники для электродрелей

В конструкцию электродрели входит вал якоря электродвигателя, который соединяется через зубчатый редуктор с выходным валом и патроном.

Однорядные радиальные шарикоподшипники используются как опоры вала якоря и выходного вала. Они оснащаются стальными защитными шайбами или облегчёнными контактными уплотнениями из резины (выбор определяется необходимым уровнем защиты от пыли). В зависимости от требований, предъявляемых к изделию, могут быть использованы стальные или полиамидные сепараторы. Применяемая пластичная смазка обеспечивает высокие технические характеристики в диапазоне температур от -30 до +130 °C. Требуемая точность сборки узлов изделия определяет величину радиального зазора, которую должен иметь используемый подшипник.

SKF logo