Уплотняющие узлы с армированной манжетой

SKF разработала однорядный радиальный шарикоподшипник, конструктивно объединённый с армированной манжетой. Манжета способна выдерживать давление масла в уплотняемой полости и представляет собой компактное и удобное для установки техническое решение. На противоположной манжете стороне подшипника обычно устанавливаются резиновые контактные уплотнения. Сепаратор подшипника, как правило, изготавливается из стеклонаполненного полиамида. Величина радиального зазора выбирается в соответствии с назначением изделия. Уплотнения и пластичная смазка рассчитаны на весь срок службы подшипника. Они обеспечивают высокие технические характеристики при предельно тяжелых условиях эксплуатации, включая высокие частоты вращения, высокие температуры и наличие загрязнений.

Конструкция армированной манжеты может быть изменена в зависимости от требований, предъявляемых к габаритным размерам. Уплотнения могут быть изготовлены из материалов, обладающих химической устойчивостью к различным средам и загрязнениям.

Для получения дополнительной информации по данной продукции обращайтесь к специалисту SKF.

SKF logo