Однорядные радиальные шарикоподшипники для электрических газонокосилок

Типовая конструкция электрической газонокосилки включает в себя вал якоря (электродвигатель расположен вертикально), к которому через предохранительную муфту крепится режущий диск.

Отличительными особенностями подшипника являются:

  • Резиновые контактные уплотнения с обеих сторон подшипника, предотвращающие попадание пыли/травы и утечку пластичной смазки
  • Стальные штампованные сепараторы, либо сепараторы из стеклонаполненного полиамида
  • Диапазон рабочих температур используемой пластичной смазки от -30 до +130 °C

Внутренний радиальный зазор зависит от допусков посадки, обычно ISO CN или C3.


Ссылка на однорядные радиальные шарикоподшипники.

SKF logo