Однорядные радиальные шарикоподшипники для садовой техники

Типовое применение

Подшипники обычно оснащаются металлическими защитными шайбами. Сепараторы могут изготавливаться из штампованной стали или стеклонаполненного полиамида. В подшипники закладывается пластичная смазка на весь срок службы. Диапазон рабочих температур смазки от -30 до +130 °C. Величина внутреннего радиального зазора зависит от допусков посадки.


Применение в автономных устройствах

Узлы и детали, применяемые в устройствах этого типа, должны обеспечивать низкие потери на трение и хорошую защиту от загрязнений. Подшипники могут оснащаться облегчёнными контактными резиновыми уплотнениями. Сепараторы изготавливаются из штампованной стали или стеклонаполненного полиамида. Диапазон рабочих температур пластичных смазок, используемых в подшипниках, от -30 до +130 °C. Величина внутреннего радиального зазора зависит от допусков посадки.

Повышенная защита от пыли

Чтобы уменьшить проникновение загрязнений и утечки смазки, в подшипниках используются резиновые контактные уплотнения. Сепараторы могут изготавливаться из штампованной стали или стеклонаполненного полиамида. Величина внутреннего радиального зазора зависит от допусков посадки.
SKF logo