Устройства балансировки

Для соответствия растущему спросу и ужесточению норм ЕС по снижению уровня вибраций SKF разрабатывает индивидуальные решения для балансировки угловых шлифовальных машин. В данном случае ассортимент стандартной продукции отсутствует — для максимальной эффективности все решения разрабатываются индивидуально.

Внешние испытания показали следующие результаты использования индивидуально разработанных устройств балансировки:

  • Снижение уровня вибрации на 70 %
  • Увеличение срока службы режущего диска на 50 %
  • Увеличение срока службы шлифовального диска на 100 %

Индивидуально разработанное устройство балансировки должно устанавливаться как можно ближе к источнику дисбаланса и не предназначено для замены подшипника, поскольку не воспринимает внешней нагрузки.


SKF logo