Гибридные подшипники для профессионального ручного электроинструмента

Выбором компании SKF стала серия гибридных подшипников с заложенной пластичной смазкой, которые хорошо подходят для ремонта и модернизации высокоскоростного ручного инструмента с приводом от:

  • Воздушной турбины
  • Электрических двигателей
  • Пневматических двигателей

Внутренние и наружные кольца

Центробежные силы в подшипниках

Частоты вращения, при которых работают гибридные подшипники SKF, устанавливаемые в профессиональных ручных инструментах, зачастую превышают предельные значения, указанные в Общем каталоге SKF для стандартных стальных подшипников. Это достигается за счёт меньшей плотности нитрида кремния по сравнению со сталью.

При одной и той же частоте вращения величина центробежной силы, действующей на керамический шарик в подшипнике, составляет 40 % от центробежной силы, действующей на стальной шарик. Более высокие центробежные силы обуславливают больший нагрев подшипника.
SKF logo