Подшипниковый узел ICOS для электроинструмента

Подшипники должны быть защищены от загрязнений, например, от смазочного масла, находящегося в редукторе. Необходимость в такой защите привела к разработке комбинированного узла, включающего в себя подшипник и специальное уплотнение.

Преимуществами такого узла являются:

  • объединение двух функциональных элементов в одном узле
  • сокращение затрат на хранение и перевозку (один узел вместо двух отдельных элементов)
  • оптимальное сопряжение подшипника и уплотнения
  • упрощенный монтаж узла в изделие
  • уменьшение габаритов (ширины) посадочного места (для одного узла по сравнению с двумя отдельными элементами)
  • исключение дорогостоящей обработки поверхности вала, контактирующей с уплотнением.


SKF logo