Однорядные радиальные шарикоподшипники для механизированных пил

Существует большое количество различных типов механизированных пил:

  • Сабельные пилы
  • Дисковые пилы
  • Механические лобзики
  • Торцово-усовочные станки
  • Настольные круглопильные станки
  • Лобзиковые станки
  • Ленточнопильные станки 

Все эти устройства эксплуатируются в очень тяжелых условиях. В качестве технического решения для них компания SKF предлагает однорядные радиальные шарикоподшипники.

Шарикоподшипники обычно используются совместно с резиновыми контактными уплотнениями, которые обеспечивают малые потери на трение в сочетании с достаточной защитой от пыли. Для достижения необходимых технических характеристик при высоких частотах вращения в условиях недостаточного смазывания используются полиамидные сепараторы. В данных подшипниках используются специальные марки пластичной смазки, хорошо работающие при высоких частотах вращения и имеющие малую склонность к утечкам.

SKF logo