Система линейного перемещения для торцово-усовочных пил с поступательным движением пильного узла

SKF разработала специальную высокоточную систему линейного перемещения для профессиональных торцово-усовочных пил с поступательным движением пильного узла. Данная система является техническим решением, учитывающим требования клиентов. Система включает в себя подшипник для линейного перемещения, имеющий высокие технические характеристики, и корпус патентованной конструкции.

Превосходное поступательное перемещение направляющих элементов сочетается с жёсткостью, необходимой для высокой точности реза. Для достижения высокого уровня точности реза и, как следствие, получения высококачественных усовых соединений, данная система обеспечивает точный поворот пильного узла с установленной в нём дисковой пилой.

Комплектующие для усовочных пил являются лишь одним из примеров, демонстрирующих потенциал компании SKF в области систем линейного перемещения.

SKF может оказать помощь производителям электроинструмента в модернизации существующих изделий или разработке новых.

Мы обеспечивает полномасштабную техническую и консультационную поддержку.

SKF logo