Однорядные радиальные шарикоподшипники для электродрелей ударного действия

В качестве опор вала якоря и выходного вала обычно используются однорядные радиальные шарикоподшипники. Они могут оснащаться облегчёнными или контактными уплотнениями из резины в зависимости от частоты вращения вала и допустимой величины момента трения. Полиамидные сепараторы используются в тех случаях, когда подшипники должны работать в условиях вибрации и недостаточного смазывания. Пластичные смазки выбираются таким образом, чтобы обеспечить необходимые технические характеристики и малые утечки в условиях сильной вибрации. Требуемая точность сборки узлов изделия определяет величину радиального зазора, которую должен иметь используемый подшипник.

SKF logo